Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Planetengetriebe
Produktfamilie: FAULHABER GPT
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 65 %
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 110 °C
Untersetzung, exakt: 322.9875
Dauereingangsdrehzahl, max.: 15000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max.: 20000 min⁻¹
Masse: 84 g
Durchmesser Getriebe: Ø 22 mm
Getriebelänge: L 38.9 mm

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen