Planetengetriebe
22GPT HT 73:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
| Anzahl Getriebestufen: | n | 3 |
|---|---|---|
| Dauerdrehmoment bis: | MD | 2.7 Nm |
| Kurzzeitdrehmoment bis: | Mint. | 4 Nm |
| Untersetzung: | i | 73 |
| Durchmesser: | Ø | 22 mm |
| Länge: | L | 37.3 mm |
Verfügbar. Lieferzeit auf Anfrage.
Dieses Produkt kann nur als Bestandteil einer Kombination mit einem Motor erworben werden.
Vorzüge
- Hohes Dauer- und Kurzzeitdrehmoment
- Sehr widerstandsfähig für intermittierende oder Impulszyklen
- Hohe Kurzzeitdrehzahl von bis zu 10.500 min-1
- Hohe radiale und axiale Wellenbelastungen
- Spielarme Ausführung
- Viele Untersetzungsverhältnisse
- Große Auswahl an Motorkombinationen
- Viele Standardoptionen
| Anzahl Getriebestufen: | 3 | |
|---|---|---|
| Untersetzung: | 73 | |
| Dauerdrehmoment, max.: | 2.7 Nm | |
| Kurzzeitdrehmoment, max.: | 4 Nm | |
| Spitzendrehmoment: | 10 Nm | |
| Dauereingangsdrehzahl, max.: | 9000 min⁻¹ | |
| Kurzzeiteingangsdrehzahl, max.: | 10500 min⁻¹ | |
| Dauerleistung, max.: | 8 W | |
| Kurzzeitleistung, max.: | 12 W | |
| Wirkungsgrad, max.: | 70 % | |
| Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max.: | 40 gmm² | |
| Torsionssteifigkeit, typisch: | 5 Nm/° | |
| Getriebespiel, unbelastet, typisch: | 0.8 ° | |
| Länge ohne Motor L2: | 37.3 mm | |
| Masse ohne Motor, ca.: | 94 g | |
| Betriebstemperaturbereich: | -30 ... 120 °C | |
| Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb: | = | |
| Gehäusewerkstoff: | Edelstahl | |
| Zahnräderwerkstoff: | Edelstahl |
Download
3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Datenblatt
Technische Informationen