Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Anzahl Getriebestufen: 4
Untersetzung: 484
Dauerdrehmoment, max.: 3.7 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max.: 5 Nm
Spitzendrehmoment: 14 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max.: 9000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max.: 10500 min⁻¹
Dauerleistung, max.: 7 W
Kurzzeitleistung, max.: 10 W
Wirkungsgrad, max.: 63 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max.: 39 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch: 5 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch: 0.8 °
Länge ohne Motor L2: 43.6 mm
Masse ohne Motor, ca.: 109 g
Betriebstemperaturbereich: -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb: =
Gehäusewerkstoff: Edelstahl
Zahnräderwerkstoff: Edelstahl

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen