Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Planetengetriebe
Produktfamilie: FAULHABER GPT
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 63 %
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 120 °C
Untersetzung, exakt: 135.0
Dauereingangsdrehzahl, max.: 9000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max.: 10500 min⁻¹
Masse: 109 g
Durchmesser: Ø 22 mm
Länge: L 43.6 mm

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen