Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Anzahl Getriebestufen: 3
Untersetzung: 49
Dauerdrehmoment, max.: 1.3 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max.: 1.8 Nm
Spitzendrehmoment: 3.5 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max.: 15000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max.: 20000 min⁻¹
Dauerleistung, max.: 8 W
Kurzzeitleistung, max.: 12 W
Wirkungsgrad, max.: 78 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max.: 34 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch: 11 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch: 0.8 °
Länge ohne Motor L2: 32.5 mm
Masse ohne Motor, ca.: 72 g
Betriebstemperaturbereich: -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb: =
Gehäusewerkstoff: Edelstahl
Zahnräderwerkstoff: Edelstahl

Arbeitsbereiche

22GPT 3:1
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.
Serie 22GPT

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen