Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Planetengetriebe
Produktfamilie: FAULHABER GPT
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 78 %
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 120 °C
Untersetzung, exakt: 40.5
Dauereingangsdrehzahl, max.: 15000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max.: 20000 min⁻¹
Masse: 72 g
Durchmesser: Ø 22 mm
Länge: L 32.5 mm

Arbeitsbereiche

22GPT 3:1
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.
Serie 22GPT

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen