Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Planetengetriebe
Produktfamilie: FAULHABER GPT
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 82 %
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 120 °C
Untersetzung, exakt: 29.7
Dauereingangsdrehzahl, max.: 12000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max.: 15000 min⁻¹
Masse: 58 g
Durchmesser Getriebe: Ø 22 mm
Getriebelänge: L 26.2 mm

Arbeitsbereiche

22GPT 3:1
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Download

Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen