Planetengetriebe
22GPT 1042:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
- Anzahl Getriebestufen:
- 1 ... 4
- Dauerdrehmoment bis:
- 1.8 Nm
- Kurzzeitdrehmoment bis:
- 2.5 Nm
- Untersetzung:
- 3 ... 1294
- Durchmesser:
- 22 mm
- Länge:
- 19.8 ... 38.9 mm
Verfügbar. Lieferzeit auf Anfrage.
Vorzüge
- Kompakte Länge
- Hohes Dauerdrehmoment
- Sehr widerstandsfähig für intermittierende oder Impulszyklen
- Hohe Kurzzeitdrehzahl von bis zu 20.000 min-1
- Spielarme Ausführung
- Viele Untersetzungsverhältnisse
- Große Auswahl an Motorkombinationen
- Viele Standardoptionen
| Produktkategorie: | Planetengetriebe | |
|---|---|---|
| Produktfamilie: | FAULHABER GPT | |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax. | 65 % |
| Betriebstemperaturbereich, min.: | -30 °C | |
| Betriebstemperaturbereich, max.: | 120 °C | |
| Untersetzung, exakt: | 1042.173 | |
| Dauereingangsdrehzahl, max.: | 15000 min⁻¹ | |
| Kurzzeiteingangsdrehzahl, max.: | 20000 min⁻¹ | |
| Masse: | 86 g | |
| Durchmesser Getriebe: | Ø | 22 mm |
| Getriebelänge: | L | 38.9 mm |
Arbeitsbereiche
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.
Download
3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Datenblatt
Technische Informationen