Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Planetengetriebe
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 61 %
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 85 °C
Untersetzung, exakt: 248.832
Dauereingangsdrehzahl, max.: 5000 min⁻¹
Masse: 30 g
Durchmesser: Ø 22 mm
Länge: L 37.1 mm

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen