Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Planetengetriebe
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 68 %
Betriebstemperaturbereich, min.: -20 °C, -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 65 °C, 85 °C
Untersetzung, exakt: 102.4
Dauereingangsdrehzahl, max.: 5000 min⁻¹
Masse: 19 g
Durchmesser Getriebe: Ø 22 mm
Getriebelänge: L 32.1 mm

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen