Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Bürstenlose DC-Servomotoren
Produktfamilie: FAULHABER BP4
Nennspannung: UN 12 V
Anschlusswiderstand: R 0.05 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 91 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 21000 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.521 A
Nenndrehmoment bis: MN 59 mNm
Anhaltemoment bis: MH 1311 mNm
Reibungsdrehmoment, statisch: C0 0.41 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamisch: CV 1.15 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstante: kn 1618 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 0.618 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 5.9 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.169 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 14.8 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 6 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 1.4 ms
Rotorträgheitsmoment: J 9.2 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 1424 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 1.2 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 12 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 7 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 693 s
Gehäusematerial: Edelstahl
Betriebstemperaturbereich, min.: -40 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 125 °C
Wicklungstemperatur, max.: 150 °C
Masse: 140 g
Drehzahl bis: nmax. 34500 min⁻¹
Serie 2264 ... BP4

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver