Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Bürstenlose DC-Servomotoren
Produktfamilie: FAULHABER BP4
Nennspannung: UN 48 V
Anschlusswiderstand: R 0.881 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 90 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 21100 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.13 A
Nenndrehmoment bis: MN 57.9 mNm
Anhaltemoment bis: MH 1280 mNm
Reibungsdrehmoment, statisch: C0 0.407 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamisch: CV 1.15 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstante: kn 404 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 2.48 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 23.6 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.0423 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 15.1 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 91.3 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 1.45 ms
Rotorträgheitsmoment: J 9.21 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 1400 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 1.2 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 12 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 7 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 693 s
Gehäusematerial: Edelstahl
Betriebstemperaturbereich, min.: -40 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 125 °C
Wicklungstemperatur, max.: 150 °C
Masse: 140 g
Drehzahl bis: nmax. 34500 min⁻¹

Arbeitsbereiche

2264W048BP4
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien

2264W048BP4
Serie 2264 ... BP4

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver