Bürstenlose DC-Servomotoren
2264W012BP4
4-Pol-Technologie
Art.-Nr.: 2264.00003
Eckdaten
| Nennspannung: | UN | 12 V |
|---|---|---|
| Nenndrehmoment bis: | MN | 59 mNm |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 21000 min⁻¹ |
| Anhaltemoment bis: | MH | 1.311 Nm |
| Durchmesser: | Ø | 22 mm |
| Länge: | L | 64 mm |
Vorzüge
- High Power Motoren mit höchstem Drehmoment
- Dauerleistung von 133 W bis 150 W
- Hervorragendes Verhältnis von Drehmoment zu Gewicht und Bauvolumen
- Sehr hoher Wirkungsgrad von bis zu 91 %
- Vollintegrierte analoge Hallsensoren und passende Encoder, Getriebe und Steuerungen verfügbar
- Für dynamischen Start-/Stopp-Betrieb
| Nennspannung: | UN | 12 V |
|---|---|---|
| Anschlusswiderstand, Phase-Phase: | R | 0.05 Ω |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax. | 91 % |
| Leerlaufdrehzahl: | n0 | 21000 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.521 A |
| Anhaltemoment: | MH | 1311 mNm |
| Reibungsdrehmoment, statisch: | C0 | 0.41 mNm |
| Reibungsdrehmoment, dynamisch: | CV | 1.15 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹ |
| Drehzahlkonstante: | kn | 1618 min⁻¹/V |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 0.618 mV/min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante: | kM | 5.9 mNm/A |
| Stromkonstante: | kI | 0.169 A/mNm |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | Δn/ΔM | 14.8 min⁻¹/mNm |
| Anschlussinduktivität, Phase-Phase: | L | 6 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | τm | 1.4 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 9.2 gcm² |
| Winkelbeschleunigung: | αmax. | 1424 ·10³rad/s² |
| Wärmewiderstände: | Rth1/Rth2 | 1.2 / 12 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1/τw2 | 7 / 693 s |
| Betriebstemperaturbereich: | -40 ... 125 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 150 °C | |
| Gehäusematerial: | Edelstahl | |
| Masse: | 140 g | |
| Drehrichtung: | reversibel, ansteuerungsbedingt | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 34500 min⁻¹ |
| Polpaarzahl: | 2 | |
| Hallsensoren: | digital | |
| Magnetmaterial: | NdFeB |
Arbeitsbereiche
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.
Motor Kennlinien
Download
3D-CAD Files
Datenblatt
Technische Informationen
Application note
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver