Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Bürstenlose DC-Servomotoren
Produktfamilie: FAULHABER BX4
Nennspannung: UN 24 V
Anschlusswiderstand: R 5.9 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 77 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 6200 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.066 A
Nenndrehmoment bis: MN 26.2 mNm
Anhaltemoment bis: MH 151 mNm
Reibungsdrehmoment, statisch: C0 0.8 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamisch: CV 2.6 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstante: kn 255 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 3.927 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 37.5 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.027 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 40.3 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 250 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 4.2 ms
Rotorträgheitsmoment: J 10 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 151 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 3.5 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 15 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 12 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 660 s
Gehäusematerial: Edelstahl
Betriebstemperaturbereich, min.: -40 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 105 g
Drehzahl bis: nmax. 20000 min⁻¹
Serie 2250 ... BX4

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
AN 200 - SIN-COS interface and temperature sensor