Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER CXR
Nennspannung: UN 24 V
Anschlusswiderstand: R 15.8 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 73 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 7010 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0294 A
Nenndrehmoment bis: MN 12.3 mNm
Anhaltemoment bis: MH 46.5 mNm
Drehzahlkonstante: kn 301 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 3.33 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 31.8 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.032 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 149 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 599 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 5 ms
Rotorträgheitsmoment: J 3.1 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 150 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 6.2 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 22.2 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 18 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 2.2 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 11 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 587.2 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 520 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 65 s
Gehäusematerial: Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 68 g
Drehzahl bis: nmax. 8000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 22 mm
Länge: L 37 mm

Arbeitsbereiche

2237S024CXR
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien

2237S024CXR
Serie 2237 ... CXR

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen