Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Nennspannung: UN 6 V
Anschlusswiderstand: R 0.851 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 69 %
Leerlaufdrehzahl: n0 7010 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.125 A
Anhaltemoment: MH 47.2 mNm
Reibungsdrehmoment: MR 0.92 mNm
Drehzahlkonstante: kn 1280 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 0.78 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 7.45 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.134 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: Δn/ΔM 147 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 32.9 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: τm 5 ms
Rotorträgheitsmoment: J 3.1 gcm²
Winkelbeschleunigung: αmax. 152 ·10³rad/s²
Wärmewiderstände: Rth1/Rth2 6.2 / 22.2 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1/τw2 11 / 587.2 s
Betriebstemperaturbereich: -30 ... 100 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Gehäusematerial: Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Masse: 68 g
Drehrichtung: rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bis: nmax. 8000 min⁻¹
Polpaarzahl: 1
Magnetmaterial: NdFeB

Arbeitsbereiche

2237S006CXR
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien

2237S006CXR
Serie 2237 ... CXR

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen