DC-Kleinstmotoren
2237B012CXR
Graphitkommutierung
Eckdaten
- Nennspannung:
- 6 ... 48 V
- Nenndrehmoment bis:
- 12.4 mNm
- Leerlaufdrehzahl bis:
- 7300 min⁻¹
- Anhaltemoment bis:
- 48.8 mNm
- Durchmesser:
- 22 mm
- Länge:
- 37 mm
Vorzüge
- Hohe Dynamik dank minimalem Rotorträgheitsmoment
- Erschütterungsfestes Ganzstahlgehäuse mit korrosionsbeständiger Beschichtung
- Hochleistungs-Selten-Erd-Magnet
- Weiter Betriebstemperaturbereich -30 °C bis +100 °C (optional -55 °C)
- Langlebige Graphitkommutierung
- Rastmomentfrei
- Sehr hohe Leistungsdichte
| Produktkategorie: | DC-Kleinstmotoren | |
|---|---|---|
| Produktfamilie: | FAULHABER CXR | |
| Nennspannung: | UN | 12 V |
| Anschlusswiderstand: | R | 3.92 Ω |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax | 71 % |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 6870 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.0587 A |
| Nenndrehmoment bis: | MN | 12.1 mNm |
| Anhaltemoment bis: | MH | 45.6 mNm |
| Drehzahlkonstante: | kn | 601 min⁻¹/V |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 1.66 mV/min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante: | kM | 15.9 mNm/A |
| Stromkonstante: | kI | 0.063 A/mNm |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | 149 min⁻¹/mNm | |
| Anschlussinduktivität: | L | 150 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | Tm | 5 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 3.1 gcm² |
| Winkelbeschleunigung, max.: | αmax. | 147 ·10³rad/s² |
| Wärmewiderstand Rth1: | Rth1 | 6.2 K/W |
| Wärmewiderstand Rth2: | Rth2 | 22.2 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 18 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 2.2 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1 | 11 s |
| Thermische Zeitkonstante: | τw2 | 587.2 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 520 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 65 s |
| Gehäusematerial: | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert | |
| Betriebstemperaturbereich, min.: | -30 °C | |
| Betriebstemperaturbereich, max.: | 100 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 125 °C | |
| Masse: | 68 g | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 8000 min⁻¹ |
Download
3D-CAD Files
Datenblatt
Technische Informationen