DC-Kleinstmotoren
2237A006CXR
Graphitkommutierung
Eckdaten
| Nennspannung: | UN | 6 V |
|---|---|---|
| Nenndrehmoment bis: | MN | 11.7 mNm |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 7010 min⁻¹ |
| Anhaltemoment bis: | MH | 47.2 mNm |
| Durchmesser: | Ø | 22 mm |
| Länge: | L | 37 mm |
Vorzüge
- Hohe Dynamik dank minimalem Rotorträgheitsmoment
- Erschütterungsfestes Ganzstahlgehäuse mit korrosionsbeständiger Beschichtung
- Hochleistungs-Selten-Erd-Magnet
- Weiter Betriebstemperaturbereich -30 °C bis +100 °C (optional -55 °C)
- Langlebige Graphitkommutierung
- Rastmomentfrei
- Sehr hohe Leistungsdichte
| Nennspannung: | UN | 6 V |
|---|---|---|
| Anschlusswiderstand: | R | 0.851 Ω |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax. | 69 % |
| Leerlaufdrehzahl: | n0 | 7010 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.125 A |
| Anhaltemoment: | MH | 47.2 mNm |
| Reibungsdrehmoment: | MR | 0.92 mNm |
| Drehzahlkonstante: | kn | 1280 min⁻¹/V |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 0.78 mV/min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante: | kM | 7.45 mNm/A |
| Stromkonstante: | kI | 0.134 A/mNm |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | Δn/ΔM | 147 min⁻¹/mNm |
| Anschlussinduktivität: | L | 32.9 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | τm | 5 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 3.1 gcm² |
| Winkelbeschleunigung: | αmax. | 152 ·10³rad/s² |
| Wärmewiderstände: | Rth1/Rth2 | 6.2 / 22.2 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1/τw2 | 11 / 587.2 s |
| Betriebstemperaturbereich: | -30 ... 100 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 125 °C | |
| Gehäusematerial: | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert | |
| Masse: | 68 g | |
| Drehrichtung: | rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 8000 min⁻¹ |
| Polpaarzahl: | 1 | |
| Magnetmaterial: | NdFeB |
Download
3D-CAD Files
Datenblatt
Technische Informationen