Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER S/G
Nennspannung: UN 6 V
Anschlusswiderstand: R 2.55 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 85 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 7730 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0136 A
Nenndrehmoment bis: MN 5.02 mNm
Anhaltemoment bis: MH 17.2 mNm
Drehzahlkonstante: kn 1300 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 0.772 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 7.37 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.136 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 448 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 123 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 10 ms
Rotorträgheitsmoment: J 2 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 80 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 6.7 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 21.6 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 19 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 10 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 8.3 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 581.9 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 510 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 270 s
Gehäusematerial: Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 85 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 61 g
Drehzahl bis: nmax. 10000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 22 mm
Länge: L 32.6 mm
Serie 2233 ... S

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen