Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER S/G
Nennspannung: UN 18 V
Anschlusswiderstand: R 25.5 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 83 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 9260 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0054 A
Nenndrehmoment bis: MN 5.54 mNm
Anhaltemoment bis: MH 12.9 mNm
Drehzahlkonstante: kn 518 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 1.97 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 18.4 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.053 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 716 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 767 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 17 ms
Rotorträgheitsmoment: J 2.5 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 54 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 6.7 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 21.6 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 19 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 10 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 8.3 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 581.9 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 510 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 270 s
Gehäusematerial: Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 85 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 61 g
Drehzahl bis: nmax. 10000 min⁻¹

Arbeitsbereiche

2233T018S
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien

2233T018S
Serie 2233 ... S

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen