DC-Kleinstmotoren
2233R018S
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
| Nennspannung: | UN | 18 V |
|---|---|---|
| Nenndrehmoment bis: | MN | 5.54 mNm |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 9260 min⁻¹ |
| Anhaltemoment bis: | MH | 12.9 mNm |
| Durchmesser: | Ø | 22 mm |
| Länge: | L | 32.6 mm |
Vorzüge
- Hochleistungs-Magnete
- Weiter Betriebstemperaturbereich
- Ganzstahlgehäuse mit korrosionsbeständiger Beschichtung
- Kein Rastmoment, hohe Dynamik, präziser Gleichlauf
- Geringe Stromaufnahme – niedrige Anlaufspannung
- Extrem kompakte und leichte Bauform
| Nennspannung: | UN | 18 V |
|---|---|---|
| Anschlusswiderstand: | R | 25.5 Ω |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax. | 83 % |
| Leerlaufdrehzahl: | n0 | 9260 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.0054 A |
| Anhaltemoment: | MH | 12.9 mNm |
| Reibungsdrehmoment: | MR | 0.1 mNm |
| Drehzahlkonstante: | kn | 518 min⁻¹/V |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 1.97 mV/min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante: | kM | 18.4 mNm/A |
| Stromkonstante: | kI | 0.053 A/mNm |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | Δn/ΔM | 716 min⁻¹/mNm |
| Anschlussinduktivität: | L | 767 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | τm | 17 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 2.5 gcm² |
| Winkelbeschleunigung: | αmax. | 54 ·10³rad/s² |
| Wärmewiderstände: | Rth1/Rth2 | 6.7 / 21.6 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1/τw2 | 8.3 / 581.9 s |
| Betriebstemperaturbereich: | -30 ... 85 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 125 °C | |
| Gehäusematerial: | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert | |
| Masse: | 61 g | |
| Drehrichtung: | rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 10000 min⁻¹ |
| Polpaarzahl: | 1 | |
| Magnetmaterial: | AlNiCo |
Download
3D-CAD Files
Datenblatt
Technische Informationen