DC-Kleinstmotoren
2233F006S
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
- Nennspannung:
- 4.5 ... 30 V
- Nenndrehmoment bis:
- 7.28 mNm
- Leerlaufdrehzahl bis:
- 9260 min⁻¹
- Anhaltemoment bis:
- 21.4 mNm
- Durchmesser:
- 22 mm
- Länge:
- 32.6 mm
Vorzüge
- Hochleistungs-Magnete
- Weiter Betriebstemperaturbereich
- Ganzstahlgehäuse mit korrosionsbeständiger Beschichtung
- Kein Rastmoment, hohe Dynamik, präziser Gleichlauf
- Geringe Stromaufnahme – niedrige Anlaufspannung
- Extrem kompakte und leichte Bauform
| Produktkategorie: | DC-Kleinstmotoren | |
|---|---|---|
| Produktfamilie: | FAULHABER S/G | |
| Nennspannung: | UN | 6 V |
| Anschlusswiderstand: | R | 2.55 Ω |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax | 85 % |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 7730 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.0136 A |
| Nenndrehmoment bis: | MN | 5.02 mNm |
| Anhaltemoment bis: | MH | 17.2 mNm |
| Drehzahlkonstante: | kn | 1300 min⁻¹/V |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 0.772 mV/min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante: | kM | 7.37 mNm/A |
| Stromkonstante: | kI | 0.136 A/mNm |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | 448 min⁻¹/mNm | |
| Anschlussinduktivität: | L | 123 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | Tm | 10 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 2 gcm² |
| Winkelbeschleunigung, max.: | αmax. | 80 ·10³rad/s² |
| Wärmewiderstand Rth1: | Rth1 | 6.7 K/W |
| Wärmewiderstand Rth2: | Rth2 | 21.6 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 19 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 10 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1 | 8.3 s |
| Thermische Zeitkonstante: | τw2 | 581.9 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 510 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 270 s |
| Gehäusematerial: | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert | |
| Betriebstemperaturbereich, min.: | -30 °C | |
| Betriebstemperaturbereich, max.: | 85 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 125 °C | |
| Masse: | 61 g | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 10000 min⁻¹ |
| Durchmesser: | Ø | 22 mm |
| Länge: | L | 32.6 mm |
Download
3D-CAD Files
Datenblatt
Technische Informationen