Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Nennspannung: UN 18 V
Anschlusswiderstand: R 25.5 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 83 %
Leerlaufdrehzahl: n0 9260 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0054 A
Anhaltemoment: MH 12.9 mNm
Reibungsdrehmoment: MR 0.1 mNm
Drehzahlkonstante: kn 518 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 1.97 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 18.4 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.053 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: Δn/ΔM 716 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 767 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: τm 17 ms
Rotorträgheitsmoment: J 2.5 gcm²
Winkelbeschleunigung: αmax. 54 ·10³rad/s²
Wärmewiderstände: Rth1/Rth2 6.7 / 21.6 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1/τw2 8.3 / 581.9 s
Betriebstemperaturbereich: -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Gehäusematerial: Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Masse: 61 g
Drehrichtung: rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bis: nmax. 10000 min⁻¹
Polpaarzahl: 1
Magnetmaterial: AlNiCo
Serie 2233 ... S

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen