Bürstenlose DC-Servomotoren
2232X024BX4
4-Pol-Technologie
Eckdaten
- Nennspannung:
- 6 ... 24 V
- Nenndrehmoment bis:
- 14.8 mNm
- Leerlaufdrehzahl bis:
- 7100 min⁻¹
- Anhaltemoment bis:
- 64.7 mNm
- Durchmesser:
- 22 mm
- Länge:
- 33.8 mm
Vorzüge
- Hohes Drehmoment und Drehzahlsteifigkeit durch 4-Pol Technologie
- Positionsregelung auf kleinstem Bauraum durch optionale analoge Hallsensoren
- Modulares durchmesserkonformes Anbaukonzept für hochauflösende magnetische und optische Encoder
- Versionen mit integrierten Speed- oder Motion Controllern verfügbar
- Hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer
- Dynamisch gewuchteter Rotor, ruhiger Lauf
| Produktkategorie: | Bürstenlose DC-Servomotoren | |
|---|---|---|
| Produktfamilie: | FAULHABER BX4 | |
| Nennspannung: | UN | 24 V |
| Anschlusswiderstand: | R | 12.5 Ω |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax | 74 % |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 7100 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.039 A |
| Nenndrehmoment bis: | MN | 14.6 mNm |
| Anhaltemoment bis: | MH | 61.7 mNm |
| Reibungsdrehmoment, statisch: | C0 | 0.46 mNm |
| Reibungsdrehmoment, dynamisch: | CV | 1.1 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹ |
| Drehzahlkonstante: | kn | 295 min⁻¹/V |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 3.393 mV/min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante: | kM | 32.4 mNm/A |
| Stromkonstante: | kI | 0.031 A/mNm |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | 114 min⁻¹/mNm | |
| Anschlussinduktivität: | L | 410 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | Tm | 6.1 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 5.1 gcm² |
| Winkelbeschleunigung, max.: | αmax. | 121 ·10³rad/s² |
| Wärmewiderstand Rth1: | Rth1 | 3.9 K/W |
| Wärmewiderstand Rth2: | Rth2 | 18.8 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1 | 7.9 s |
| Thermische Zeitkonstante: | τw2 | 520 s |
| Gehäusematerial: | Edelstahl | |
| Betriebstemperaturbereich, min.: | -40 °C | |
| Betriebstemperaturbereich, max.: | 100 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 125 °C | |
| Masse: | 65 g | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 29000 min⁻¹ |
| Durchmesser: | Ø | 22 mm |
| Länge: | L | 33.8 mm |
Download
3D-CAD Files
Datenblatt
Technische Informationen
Application note
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
AN 200 - SIN-COS interface and temperature sensor