Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Bürstenlose DC-Servomotoren
Produktfamilie: FAULHABER BX4
Nennspannung: UN 18 V
Anschlusswiderstand: R 7.04 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 73 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 7100 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.053 A
Nenndrehmoment bis: MN 14.3 mNm
Anhaltemoment bis: MH 60.7 mNm
Reibungsdrehmoment, statisch: C0 0.46 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamisch: CV 1.1 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstante: kn 399 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 2.504 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 23.9 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.042 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 118 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 225 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 6.3 ms
Rotorträgheitsmoment: J 5.1 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 119 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 3.9 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 18.8 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 7.9 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 520 s
Gehäusematerial: Edelstahl
Betriebstemperaturbereich, min.: -40 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 65 g
Drehzahl bis: nmax. 29000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 22 mm
Länge: L 33.8 mm
Serie 2232 ... BX4

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
AN 200 - SIN-COS interface and temperature sensor