Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Bürstenlose DC-Servomotoren
Produktfamilie: FAULHABER BX4 SC
Nennspannung: UN 12 V
Anschlusswiderstand: R 3.5 Ω
Versorgungsspannung Elektronik, min.: 5 V DC
Versorgungsspannung Elektronik, max.: 28 V DC
Versorgungsspannung Motor, min.: 6 V DC
Versorgungsspannung Motor, max.: 28 V DC
Wirkungsgrad, max.: ηmax 74 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 7000 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.072 A
Nenndrehmoment bis: MN 17 mNm
Anhaltemoment bis: MH 58.7 mNm
Wirkungsgrad Elektronik: η 95 %
Reibungsdrehmoment, statisch: C0 0.46 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamisch: CV 0.00011 mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstante: kn 562 min⁻¹/V
Drehmomentkonstante: kM 16.5 mNm/A
Steigung der n-M-Kennlinie: 114 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 115 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 6.1 ms
Rotorträgheitsmoment: J 5.5 gcm²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 3.9 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 18.8 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 16.5 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 8 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 7.9 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 520 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 520 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 520 s
Gehäusematerial: Edelstahl
Betriebstemperaturbereich, min.: -40 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 85 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 77 g
Drehzahl bis: nmax. 14000 min⁻¹

Download

3D-CAD Files
Zubehörteile Kombination
Technische Informationen
Gerätehandbuch

Software

FAULHABER Motion Manager Bedien- und Konfigurationsprogramm

Application note

AN 132 - Speed Controller für Motoren mit analogen Hallsensoren
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC

Declarations of Conformity

EG-00046-001 - 2232…BX4 SC, 2250…BX4 SC, 2250…BX4S SC

Declarations of Incorporation

EG-00047-001 - 2232…BX4 SC, 2250…BX4 SC, 2250…BX4S SC