Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER SR
Nennspannung: UN 15 V
Anschlusswiderstand: R 6.61 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 85 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 7100 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.014 A
Nenndrehmoment bis: MN 10 mNm
Anhaltemoment bis: MH 45.4 mNm
Drehzahlkonstante: kn 474 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 2.1 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 20.1 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.05 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 156 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 281 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 6 ms
Rotorträgheitsmoment: J 3.8 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 120 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 6.9 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 20.1 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 19 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 1.8 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 12 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 528.6 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 500 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 46 s
Gehäusematerial: Stahl, vernickelt
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 85 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 62 g
Drehzahl bis: nmax. 8000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 22 mm
Länge: L 32.2 mm

Arbeitsbereiche

2232U015SR
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien

2232U015SR
Serie 2232 ... SR

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen