Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Bürstenlose DC-Servomotoren
Produktfamilie: FAULHABER BX4
Nennspannung: UN 12 V
Anschlusswiderstand: R 3.5 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 74 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 6700 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.072 A
Nenndrehmoment bis: MN 14.7 mNm
Anhaltemoment bis: MH 58.7 mNm
Reibungsdrehmoment, statisch: C0 0.46 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamisch: CV 1.1 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstante: kn 562 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 1.78 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 17 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.059 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 114 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 115 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 6.1 ms
Rotorträgheitsmoment: J 5.1 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 115 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 3.9 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 18.8 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 7.9 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 520 s
Gehäusematerial: Edelstahl
Betriebstemperaturbereich, min.: -40 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 65 g
Drehzahl bis: nmax. 29000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 22 mm
Länge: L 33.8 mm

Arbeitsbereiche

2232S012BX4
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien

2232S012BX4
Serie 2232 ... BX4

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
AN 200 - SIN-COS interface and temperature sensor