Bürstenlose DC-Servomotoren
2232S012BX4 SC
4-Pol-Technologie
Eckdaten
- Nennspannung:
- 12 ... 24 V
- Nenndrehmoment bis:
- 17.5 mNm
- Leerlaufdrehzahl bis:
- 7100 min⁻¹
- Durchmesser:
- 22 mm
- Länge:
- 49.6 mm
Vorzüge
- Hohes Drehmoment und Drehzahlsteifigkeit durch 4-Pol Technologie
- Drehzahlregelung auf kleinstem Bauraum, durch optionale analoge Hallsensoren auch in niedrigem Drehzahlbereich ab 50 min-1 verfügbar
- Modulares durchmesserkonformes Anbaukonzept mit integrierter Strombegrenzung
- Einfache und komfortable Programmierung über Motion Manager und Programmieradapter
- Hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer
- Dynamisch gewuchteter Rotor, ruhiger Lauf
| Produktkategorie: | Bürstenlose DC-Servomotoren | |
|---|---|---|
| Produktfamilie: | FAULHABER BX4 SC | |
| Nennspannung: | UN | 12 V |
| Anschlusswiderstand: | R | 3.5 Ω |
| Versorgungsspannung Elektronik, min.: | 5 V DC | |
| Versorgungsspannung Elektronik, max.: | 28 V DC | |
| Versorgungsspannung Motor, min.: | 6 V DC | |
| Versorgungsspannung Motor, max.: | 28 V DC | |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax | 74 % |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 7000 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.072 A |
| Nenndrehmoment bis: | MN | 17 mNm |
| Anhaltemoment bis: | MH | 58.7 mNm |
| Wirkungsgrad Elektronik: | η | 95 % |
| Reibungsdrehmoment, statisch: | C0 | 0.46 mNm |
| Reibungsdrehmoment, dynamisch: | CV | 0.00011 mNm/min⁻¹ |
| Drehzahlkonstante: | kn | 562 min⁻¹/V |
| Drehmomentkonstante: | kM | 16.5 mNm/A |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | 114 min⁻¹/mNm | |
| Anschlussinduktivität: | L | 115 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | Tm | 6.1 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 5.5 gcm² |
| Wärmewiderstand Rth1: | Rth1 | 3.9 K/W |
| Wärmewiderstand Rth2: | Rth2 | 18.8 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 16.5 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 8 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1 | 7.9 s |
| Thermische Zeitkonstante: | τw2 | 520 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 520 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 520 s |
| Gehäusematerial: | Edelstahl | |
| Betriebstemperaturbereich, min.: | -40 °C | |
| Betriebstemperaturbereich, max.: | 85 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 125 °C | |
| Masse: | 77 g | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 14000 min⁻¹ |
| Durchmesser: | Ø | 22 mm |
| Länge: | L | 49.6 mm |
Arbeitsbereiche
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.
Die Darstellung beinhaltet sowohl die Montage am Kunststoff- als auch am Metallflansch. (Montageart: IM B 5)
Die Nennspannungsgerade beschreibt die bei Nennspannung maximal erreichbaren Arbeitspunkte. Arbeitspunkte oberhalb dieser Gerade benötigen eine Versorgungsspannung Umot > UN.
Motor Kennlinien
Download
3D-CAD Files
Zubehörteile Kombination
Datenblatt
Technische Informationen
Gerätehandbuch
Software
FAULHABER Motion Manager Bedien- und Konfigurationsprogramm
Application Note
AN 132 - Speed Controller für Motoren mit analogen Hallsensoren
Application note
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
Konformitätserklärungen
EG-00046-001 - 2232…BX4 SC, 2250…BX4 SC, 2250…BX4S SC
Einbauerklärungen
EG-00047-001 - 2232…BX4 SC, 2250…BX4 SC, 2250…BX4S SC