DC-Kleinstmotoren
2232R012SR
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
| Nennspannung: | UN | 12 V |
|---|---|---|
| Nenndrehmoment bis: | MN | 10 mNm |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 7150 min⁻¹ |
| Anhaltemoment bis: | MH | 46.7 mNm |
| Durchmesser: | Ø | 22 mm |
| Länge: | L | 32.2 mm |
Vorzüge
- Hochleistungs-Selten-Erd-Magnet
- Weiter Betriebstemperaturbereich -30 °C bis +85 °C (optional bis +125 °C)
- Ganzstahlgehäuse mit korrosionsbeständiger Beschichtung
- Kein Rastmoment, hohe Dynamik, präziser Gleichlauf
- Geringe Stromaufnahme – niedrige Anlaufspannung
- Extrem kompakte und leichte Bauform mit integriertem Encoder
| Nennspannung: | UN | 12 V |
|---|---|---|
| Anschlusswiderstand: | R | 4.09 Ω |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax. | 85 % |
| Leerlaufdrehzahl: | n0 | 7150 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.0176 A |
| Anhaltemoment: | MH | 46.7 mNm |
| Reibungsdrehmoment: | MR | 0.28 mNm |
| Drehzahlkonstante: | kn | 597 min⁻¹/V |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 1.68 mV/min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante: | kM | 16 mNm/A |
| Stromkonstante: | kI | 0.062 A/mNm |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | Δn/ΔM | 153 min⁻¹/mNm |
| Anschlussinduktivität: | L | 178 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | τm | 6 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 3.8 gcm² |
| Winkelbeschleunigung: | αmax. | 120 ·10³rad/s² |
| Wärmewiderstände: | Rth1/Rth2 | 6.9 / 20.1 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1/τw2 | 12 / 528.6 s |
| Betriebstemperaturbereich: | -30 ... 85 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 125 °C | |
| Gehäusematerial: | Stahl, vernickelt | |
| Masse: | 62 g | |
| Drehrichtung: | rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 8000 min⁻¹ |
| Polpaarzahl: | 1 | |
| Magnetmaterial: | NdFeB |
Download
3D-CAD Files
Datenblatt
Technische Informationen