DC-Kleinstmotoren
2232R009SR
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
- Nennspannung:
- 6 ... 24 V
- Nenndrehmoment bis:
- 10 mNm
- Leerlaufdrehzahl bis:
- 7410 min⁻¹
- Anhaltemoment bis:
- 59 mNm
- Durchmesser:
- 22 mm
- Länge:
- 32.2 mm
Vorzüge
- Hochleistungs-Selten-Erd-Magnet
- Weiter Betriebstemperaturbereich -30 °C bis +85 °C (optional bis +125 °C)
- Ganzstahlgehäuse mit korrosionsbeständiger Beschichtung
- Kein Rastmoment, hohe Dynamik, präziser Gleichlauf
- Geringe Stromaufnahme – niedrige Anlaufspannung
- Extrem kompakte und leichte Bauform mit integriertem Encoder
| Produktkategorie: | DC-Kleinstmotoren | |
|---|---|---|
| Produktfamilie: | FAULHABER SR | |
| Nennspannung: | UN | 9 V |
| Anschlusswiderstand: | R | 2.14 Ω |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax | 85 % |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 7410 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.0243 A |
| Nenndrehmoment bis: | MN | 10 mNm |
| Anhaltemoment bis: | MH | 48.5 mNm |
| Drehzahlkonstante: | kn | 825 min⁻¹/V |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 1.21 mV/min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante: | kM | 11.6 mNm/A |
| Stromkonstante: | kI | 0.087 A/mNm |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | 152 min⁻¹/mNm | |
| Anschlussinduktivität: | L | 93.1 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | Tm | 6 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 3.8 gcm² |
| Winkelbeschleunigung, max.: | αmax. | 120 ·10³rad/s² |
| Wärmewiderstand Rth1: | Rth1 | 6.9 K/W |
| Wärmewiderstand Rth2: | Rth2 | 20.1 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 19 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 1.8 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1 | 12 s |
| Thermische Zeitkonstante: | τw2 | 528.6 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 500 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 46 s |
| Gehäusematerial: | Stahl, vernickelt | |
| Betriebstemperaturbereich, min.: | -30 °C | |
| Betriebstemperaturbereich, max.: | 85 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 125 °C | |
| Masse: | 62 g | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 8000 min⁻¹ |
| Durchmesser: | Ø | 22 mm |
| Länge: | L | 32.2 mm |
Download
3D-CAD Files
Datenblatt
Technische Informationen