Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER SR
Nennspannung: UN 9 V
Anschlusswiderstand: R 2.14 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 85 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 7410 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0243 A
Nenndrehmoment bis: MN 10 mNm
Anhaltemoment bis: MH 48.5 mNm
Drehzahlkonstante: kn 825 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 1.21 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 11.6 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.087 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 152 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 93.1 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 6 ms
Rotorträgheitsmoment: J 3.8 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 120 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 6.9 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 20.1 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 19 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 1.8 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 12 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 528.6 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 500 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 46 s
Gehäusematerial: Stahl, vernickelt
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 85 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 62 g
Drehzahl bis: nmax. 8000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 22 mm
Länge: L 32.2 mm
Serie 2232 ... SR

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen