Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Nennspannung: UN 6 V
Anschlusswiderstand: R 0.81 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 87 %
Leerlaufdrehzahl: n0 7160 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0352 A
Anhaltemoment: MH 59 mNm
Reibungsdrehmoment: MR 0.28 mNm
Drehzahlkonstante: kn 1190 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 0.84 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 8 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.125 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: Δn/ΔM 121 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 44.4 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: τm 6 ms
Rotorträgheitsmoment: J 4.8 gcm²
Winkelbeschleunigung: αmax. 120 ·10³rad/s²
Wärmewiderstände: Rth1/Rth2 6.9 / 20.1 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1/τw2 12 / 528.6 s
Betriebstemperaturbereich: -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Gehäusematerial: Stahl, vernickelt
Masse: 62 g
Drehrichtung: rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bis: nmax. 8000 min⁻¹
Polpaarzahl: 1
Magnetmaterial: NdFeB
Serie 2232 ... SR

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen