DC-Kleinstmotoren
2230U012S
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
- Nennspannung:
- 3 ... 40 V
- Nenndrehmoment bis:
- 5.39 mNm
- Leerlaufdrehzahl bis:
- 9520 min⁻¹
- Anhaltemoment bis:
- 17.1 mNm
- Durchmesser:
- 22 mm
- Länge:
- 30 mm
Vorzüge
- Hochleistungs-Magnete
- Weiter Betriebstemperaturbereich
- Ganzstahlgehäuse mit korrosionsbeständiger Beschichtung
- Kein Rastmoment, hohe Dynamik, präziser Gleichlauf
- Geringe Stromaufnahme – niedrige Anlaufspannung
- Extrem kompakte und leichte Bauform
| Produktkategorie: | DC-Kleinstmotoren | |
|---|---|---|
| Produktfamilie: | FAULHABER S/G | |
| Nennspannung: | UN | 12 V |
| Anschlusswiderstand: | R | 10.5 Ω |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax | 82 % |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 9520 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.0101 A |
| Nenndrehmoment bis: | MN | 5.39 mNm |
| Anhaltemoment bis: | MH | 13.5 mNm |
| Drehzahlkonstante: | kn | 801 min⁻¹/V |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 1.25 mV/min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante: | kM | 11.9 mNm/A |
| Stromkonstante: | kI | 0.084 A/mNm |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | 707 min⁻¹/mNm | |
| Anschlussinduktivität: | L | 504 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | Tm | 20 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 2.7 gcm² |
| Winkelbeschleunigung, max.: | αmax. | 50 ·10³rad/s² |
| Wärmewiderstand Rth1: | Rth1 | 7.1 K/W |
| Wärmewiderstand Rth2: | Rth2 | 23 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 20 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 10 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1 | 8.4 s |
| Thermische Zeitkonstante: | τw2 | 497 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 430 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 220 s |
| Gehäusematerial: | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert | |
| Betriebstemperaturbereich, min.: | -30 °C | |
| Betriebstemperaturbereich, max.: | 85 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 125 °C | |
| Masse: | 50 g | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 11000 min⁻¹ |
| Durchmesser: | Ø | 22 mm |
| Länge: | L | 30 mm |
Download
3D-CAD Files
Datenblatt
Technische Informationen