Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER S/G
Nennspannung: UN 40 V
Anschlusswiderstand: R 198 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 77 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 7870 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0029 A
Nenndrehmoment bis: MN 4.87 mNm
Anhaltemoment bis: MH 9.55 mNm
Drehzahlkonstante: kn 200 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 4.81 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 47.9 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.022 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 824 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 8120 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 22 ms
Rotorträgheitsmoment: J 2.4 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 39 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 7.1 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 23 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 20 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 10 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 8.4 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 497 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 430 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 220 s
Gehäusematerial: Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 85 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 50 g
Drehzahl bis: nmax. 11000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 22 mm
Länge: L 30 mm

Arbeitsbereiche

2230T040S
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien

2230T040S
Serie 2230 ... S

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen