Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER S/G
Nennspannung: UN 15 V
Anschlusswiderstand: R 20.4 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 81 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 8830 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0075 A
Nenndrehmoment bis: MN 5.21 mNm
Anhaltemoment bis: MH 11.7 mNm
Drehzahlkonstante: kn 595 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 1.77 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 16.1 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.059 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 756 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 914 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 20 ms
Rotorträgheitsmoment: J 2.7 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 44 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 7.1 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 23 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 20 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 10 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 8.4 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 497 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 430 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 220 s
Gehäusematerial: Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 85 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 50 g
Drehzahl bis: nmax. 11000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 22 mm
Länge: L 30 mm

Arbeitsbereiche

2230T015S
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien

2230T015S
Serie 2230 ... S

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen