Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER S/G
Nennspannung: UN 12 V
Anschlusswiderstand: R 10.5 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 82 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 9520 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0101 A
Nenndrehmoment bis: MN 5.39 mNm
Anhaltemoment bis: MH 13.5 mNm
Drehzahlkonstante: kn 801 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 1.25 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 11.9 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.084 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 707 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 504 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 20 ms
Rotorträgheitsmoment: J 2.7 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 50 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 7.1 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 23 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 20 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 10 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 8.4 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 497 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 430 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 220 s
Gehäusematerial: Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 85 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 50 g
Drehzahl bis: nmax. 11000 min⁻¹

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen