DC-Kleinstmotoren
2224U018SR
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
- Nennspannung:
- 3 ... 36 V
- Nenndrehmoment bis:
- 6.29 mNm
- Leerlaufdrehzahl bis:
- 8200 min⁻¹
- Anhaltemoment bis:
- 21.2 mNm
- Durchmesser:
- 22 mm
- Länge:
- 24.2 mm
Vorzüge
- Hochleistungs-Selten-Erd-Magnet
- Weiter Betriebstemperaturbereich -30 °C bis +85 °C (optional bis +125 °C)
- Ganzstahlgehäuse mit korrosionsbeständiger Beschichtung
- Kein Rastmoment, hohe Dynamik, präziser Gleichlauf
- Geringe Stromaufnahme – niedrige Anlaufspannung
- Extrem kompakte und leichte Bauform mit integriertem Encoder
| Produktkategorie: | DC-Kleinstmotoren | |
|---|---|---|
| Produktfamilie: | FAULHABER SR | |
| Nennspannung: | UN | 18 V |
| Anschlusswiderstand: | R | 17.6 Ω |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax | 81 % |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 8130 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.01 A |
| Nenndrehmoment bis: | MN | 6.29 mNm |
| Anhaltemoment bis: | MH | 21.2 mNm |
| Drehzahlkonstante: | kn | 454 min⁻¹/V |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 2.2 mV/min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante: | kM | 21 mNm/A |
| Stromkonstante: | kI | 0.048 A/mNm |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | 381 min⁻¹/mNm | |
| Anschlussinduktivität: | L | 421 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | Tm | 11 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 2.8 gcm² |
| Winkelbeschleunigung, max.: | αmax. | 77 ·10³rad/s² |
| Wärmewiderstand Rth1: | Rth1 | 8.4 K/W |
| Wärmewiderstand Rth2: | Rth2 | 24 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 22 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 1.5 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1 | 12 s |
| Thermische Zeitkonstante: | τw2 | 471.6 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 430 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 30 s |
| Gehäusematerial: | Stahl, vernickelt | |
| Betriebstemperaturbereich, min.: | -30 °C | |
| Betriebstemperaturbereich, max.: | 85 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 125 °C | |
| Masse: | 46 g | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 9000 min⁻¹ |
| Durchmesser: | Ø | 22 mm |
| Länge: | L | 24.2 mm |
Arbeitsbereiche
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.
Motor Kennlinien
Download
3D-CAD Files
Datenblatt
Technische Informationen