Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER SR
Nennspannung: UN 6 V
Anschlusswiderstand: R 1.95 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 82 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 8200 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0289 A
Nenndrehmoment bis: MN 4.47 mNm
Anhaltemoment bis: MH 21.1 mNm
Drehzahlkonstante: kn 1370 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 0.725 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 6.95 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.144 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 386 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 46 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 11 ms
Rotorträgheitsmoment: J 2.7 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 78 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 8.4 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 24 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 22 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 1.5 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 12 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 471.6 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 430 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 30 s
Gehäusematerial: Stahl, vernickelt
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 85 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 46 g
Drehzahl bis: nmax. 9000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 22 mm
Länge: L 24.2 mm
Serie 2224 ... SR

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen