Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Bürstenlose DC-Flachmotoren
Produktfamilie: FAULHABER BXT
Nennspannung: UN 24 V
Anschlusswiderstand: R 25.9 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 70 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 6960 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.016 A
Nenndrehmoment bis: MN 10.2 mNm
Reibungsdrehmoment, statisch: C0 0.25 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamisch: CV 6.18 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstante: kn 296 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 3.37 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 32.2 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.031 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 238 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 3150 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 8.22 ms
Rotorträgheitsmoment: J 3.3 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 89.7 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 7 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 49 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 5 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 185 s
Gehäusematerial: ohne Gehäuse
Betriebstemperaturbereich, min.: -40 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 25.5 g
Drehzahl bis: nmax. 10000 min⁻¹
Serie 2214 ... BXT R

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver