Bürstenlose DC-Servomotoren
2214X024BXTH SC
Außenläufer Technologie, mit Gehäuse
Eckdaten
- Nennspannung:
- 12 ... 24 V
- Nenndrehmoment bis:
- 10 mNm
- Leerlaufdrehzahl bis:
- 6800 min⁻¹
- Durchmesser:
- 22 mm
- Länge:
- 21 mm
Vorzüge
- Hohes Drehmoment und Drehzahlsteifigkeit durch 14-Pol-Technologie
- Drehzahlregelung auf kleinstem Bauraum, durch die Hochpoligkeit der Motoren auch in niedrigem Drehzahlbereich ab 200 min-1 verfügbar
- Modulares durchmesserkonformes Anbaukonzept mit integrierter Strombegrenzung
- Einfache und komfortable Programmierung über Motion Manager und Programmieradapter
- Hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer
- Zweites Wellenende in den Baugrößen 32 und 42 mm verfügbar
| Produktkategorie: | Bürstenlose DC-Servomotoren | |
|---|---|---|
| Produktfamilie: | FAULHABER BXT SC | |
| Nennspannung: | UN | 24 V |
| Anschlusswiderstand: | R | 25.9 Ω |
| Versorgungsspannung Elektronik, min.: | 5 V DC | |
| Versorgungsspannung Elektronik, max.: | 28 V DC | |
| Versorgungsspannung Motor, min.: | 5 V DC | |
| Versorgungsspannung Motor, max.: | 28 V DC | |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax | 69 % |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 6800 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.016 A |
| Nenndrehmoment bis: | MN | 10 mNm |
| Anhaltemoment bis: | MH | 29.6 mNm |
| Wirkungsgrad Elektronik: | η | 95 % |
| Reibungsdrehmoment, statisch: | C0 | 0.25 mNm |
| Reibungsdrehmoment, dynamisch: | CV | 0.0000618 mNm/min⁻¹ |
| Drehzahlkonstante: | kn | 296 min⁻¹/V |
| Drehmomentkonstante: | kM | 28.6 mNm/A, 32.2 mNm/A |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | 238 min⁻¹/mNm | |
| Anschlussinduktivität: | L | 3150 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | Tm | 8.22 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 3.3 gcm² |
| Wärmewiderstand Rth1: | Rth1 | 6.4 K/W, 7 K/W |
| Wärmewiderstand Rth2: | Rth2 | 35 K/W, 49 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1 | 5 s |
| Thermische Zeitkonstante: | τw2 | 270 s |
| Gehäusematerial: | Edelstahl | |
| Betriebstemperaturbereich, min.: | -40 °C | |
| Betriebstemperaturbereich, max.: | 100 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 125 °C | |
| Masse: | 28 g | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 8500 min⁻¹ |
Download
3D-CAD Files
Zubehörteile Kombination
Datenblatt
Technische Informationen
Gerätehandbuch
Software
FAULHABER Motion Manager Bedien- und Konfigurationsprogramm
Declarations of Conformity
EG-00018-001 - 2214…BXTH SC, 3216…BXTH SC, 4221…BXTH SC
Declarations of Incorporation
EG-00019-001 - 2214…BXTH SC, 3216…BXTH SC, 4221…BXTH SC