Bürstenlose DC-Flachmotoren
2214X006BXTR
Außenläufer Technologie, ohne Gehäuse
Eckdaten
- Nennspannung:
- 6 ... 24 V
- Nenndrehmoment bis:
- 10.2 mNm
- Leerlaufdrehzahl bis:
- 6960 min⁻¹
- Durchmesser:
- 22 mm
- Länge:
- 14 mm
Vorzüge
- Außenläufer-Motoren mit sehr hohem Drehmoment
- Dauerleistung bis 100 W
- Hervorragendes Verhältnis von Drehmoment zu Gewicht und Bauvolumen
- Flache Bauweise für platzkritische Anwendungen. Längenbereich von 14 bis 21 mm.
- Passende optische und magnetische Encoder, Getriebe und Steuerungen verfügbar
- 14-Pol-Bauweise
| Produktkategorie: | Bürstenlose DC-Flachmotoren | |
|---|---|---|
| Produktfamilie: | FAULHABER BXT | |
| Nennspannung: | UN | 6 V |
| Anschlusswiderstand: | R | 2.42 Ω |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax | 72 % |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 5740 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.062 A |
| Nenndrehmoment bis: | MN | 9.5 mNm |
| Reibungsdrehmoment, statisch: | C0 | 0.25 mNm |
| Reibungsdrehmoment, dynamisch: | CV | 6.18 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹ |
| Drehzahlkonstante: | kn | 997 min⁻¹/V |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 1 mV/min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante: | kM | 9.58 mNm/A |
| Stromkonstante: | kI | 0.104 A/mNm |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | 252 min⁻¹/mNm | |
| Anschlussinduktivität: | L | 271 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | Tm | 8.7 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 3.3 gcm² |
| Winkelbeschleunigung, max.: | αmax. | 71.1 ·10³rad/s² |
| Wärmewiderstand Rth1: | Rth1 | 7 K/W |
| Wärmewiderstand Rth2: | Rth2 | 49 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1 | 5 s |
| Thermische Zeitkonstante: | τw2 | 185 s |
| Gehäusematerial: | ohne Gehäuse | |
| Betriebstemperaturbereich, min.: | -40 °C | |
| Betriebstemperaturbereich, max.: | 100 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 125 °C | |
| Masse: | 25.5 g | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 10000 min⁻¹ |
Download
3D-CAD Files
Datenblatt
Technische Informationen
Application note
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver