Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Bürstenlose DC-Servomotoren
Produktfamilie: FAULHABER BXT SC
Nennspannung: UN 12 V
Anschlusswiderstand: R 6.95 Ω
Versorgungsspannung Elektronik, min.: 5 V DC
Versorgungsspannung Elektronik, max.: 28 V DC
Versorgungsspannung Motor, min.: 5 V DC
Versorgungsspannung Motor, max.: 28 V DC
Wirkungsgrad, max.: ηmax 74 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 6590 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.04 A
Nenndrehmoment bis: MN 10 mNm
Anhaltemoment bis: MH 29.1 mNm
Wirkungsgrad Elektronik: η 95 %
Reibungsdrehmoment, statisch: C0 0.25 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamisch: CV 0.0000618 mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstante: kn 561 min⁻¹/V
Drehmomentkonstante: kM 15.4 mNm/A, 17 mNm/A
Steigung der n-M-Kennlinie: 229 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 884 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 7.92 ms
Rotorträgheitsmoment: J 3.3 gcm²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 6 K/W, 6.4 K/W, 7 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 35 K/W, 38 K/W, 49 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 5 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 270 s
Gehäusematerial: Edelstahl
Betriebstemperaturbereich, min.: -40 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 28 g
Drehzahl bis: nmax. 10000 min⁻¹

Download

3D-CAD Files
Zubehörteile Kombination
Technische Informationen
Gerätehandbuch

Software

FAULHABER Motion Manager Bedien- und Konfigurationsprogramm

Declarations of Conformity

EG-00018-001 - 2214…BXTH SC, 3216…BXTH SC, 4221…BXTH SC

Declarations of Incorporation

EG-00019-001 - 2214…BXTH SC, 3216…BXTH SC, 4221…BXTH SC