Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Bürstenlose DC-Flachmotoren
Produktfamilie: FAULHABER BXT
Nennspannung: UN 6 V
Anschlusswiderstand: R 2.42 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 72 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 5760 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.061 A
Nenndrehmoment bis: MN 9.4 mNm
Reibungsdrehmoment, statisch: C0 0.25 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamisch: CV 6.18 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstante: kn 997 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 1 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 9.58 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.104 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 252 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 271 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 8.7 ms
Rotorträgheitsmoment: J 3.3 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 71.1 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 7 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 49 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 5 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 270 s
Gehäusematerial: Edelstahl
Betriebstemperaturbereich, min.: -40 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 28.9 g
Drehzahl bis: nmax. 10000 min⁻¹

Arbeitsbereiche

2214S006BXTH
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.
Die Darstellung beinhaltet sowohl die Montage am Kunststoff- als auch am Metallflansch. (Montageart: IM B 5)
Die Nennspannungsgerade beschreibt die bei Nennspannung maximal erreichbaren Arbeitspunkte. Arbeitspunkte oberhalb dieser Gerade benötigen eine Versorgungsspannung Umot > UN.

Motor Kennlinien

2214S006BXTH
Serie 2214 ... BXT H

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver