Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Bürstenlose DC-Servomotoren
Produktfamilie: FAULHABER BXT SC
Nennspannung: UN 24 V
Anschlusswiderstand: R 25.9 Ω
Versorgungsspannung Elektronik, min.: 5 V DC
Versorgungsspannung Elektronik, max.: 28 V DC
Versorgungsspannung Motor, min.: 5 V DC
Versorgungsspannung Motor, max.: 28 V DC
Wirkungsgrad, max.: ηmax 69 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 6800 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.016 A
Nenndrehmoment bis: MN 10 mNm
Anhaltemoment bis: MH 29.6 mNm
Wirkungsgrad Elektronik: η 95 %
Reibungsdrehmoment, statisch: C0 0.25 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamisch: CV 0.0000618 mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstante: kn 296 min⁻¹/V
Drehmomentkonstante: kM 32.2 mNm/A
Steigung der n-M-Kennlinie: 238 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 3150 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 8.22 ms
Rotorträgheitsmoment: J 3.3 gcm²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 6.4 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 35 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 5 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 270 s
Gehäusematerial: Edelstahl
Betriebstemperaturbereich, min.: -40 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 28 g
Drehzahl bis: nmax. 8500 min⁻¹
Durchmesser: Ø 22 mm
Länge: L 21 mm

Arbeitsbereiche

2214S024BXTH SC 3809
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.
Die Darstellung beinhaltet sowohl die Montage am Kunststoff- als auch am Metallflansch. (Montageart: IM B 5)
Die Nennspannungsgerade beschreibt die bei Nennspannung maximal erreichbaren Arbeitspunkte. Arbeitspunkte oberhalb dieser Gerade benötigen eine Versorgungsspannung Umot > UN.

Motor Kennlinien

2214S024BXTH SC 3809

Download

3D-CAD Files
Zubehörteile Kombination
Technische Informationen
Gerätehandbuch

Software

FAULHABER Motion Manager Bedien- und Konfigurationsprogramm

Declarations of Conformity

EG-00018-001 - 2214…BXTH SC, 3216…BXTH SC, 4221…BXTH SC

Declarations of Incorporation

EG-00019-001 - 2214…BXTH SC, 3216…BXTH SC, 4221…BXTH SC