Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Planetengetriebe
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 60 %
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Untersetzung, exakt: 159.41950113378684
Dauereingangsdrehzahl, max.: 4000 min⁻¹
Masse: 88 g
Durchmesser: Ø 22 mm
Länge: L 46.4 mm

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen