Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Planetengetriebe
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 80 %
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Untersetzung, exakt: 9.679012345679013
Dauereingangsdrehzahl, max.: 4000 min⁻¹
Masse: 63 g
Durchmesser Getriebe: Ø 22 mm
Getriebelänge: L 34.1 mm

Download

Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen