Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Anzahl Getriebestufen: 2
Untersetzung: 14
Dauerdrehmoment, max.: 300 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max.: 600 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max.: 4000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max.: 80 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch: 1 °
Länge ohne Motor L2: 34.1 mm
Masse ohne Motor, ca.: 63 g
Betriebstemperaturbereich: -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb: =
Gehäusewerkstoff: Metall
Zahnräderwerkstoff: Stahl

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen