Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Stirnradgetriebe
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Untersetzung, exakt: 2050.1756337956613
Dauereingangsdrehzahl, max.: 4000 min⁻¹
Masse: 105 g
Durchmesser Getriebe: Ø 23.8 mm
Getriebelänge: L 68.1 mm

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen