Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Stirnradgetriebe
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Untersetzung, exakt: 161.3840877914952
Dauereingangsdrehzahl, max.: 4000 min⁻¹
Masse: 85 g
Durchmesser Getriebe: Ø 23.8 mm
Getriebelänge: L 54.6 mm

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen